1910.040 - Upínací úhelníky
jednostranné, svařené, polotovar

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l [mm]:
500 mm
b [mm]:
330 mm
h [mm]:
550 mm
Objednací číslo:
1910.040
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • l: 500 mm
  • b: 330 mm
  • h: 550 mm
  • Hmotnost: 125 kg
Upínací úhelníky

Materiál

  • Ocel, svařená

Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1910.040
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.