Upínací desky polotovar

EH 1912.

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

b1 x l1 [mm]
h +0,3 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Objednací číslo:
1912.210
CAD
Dokumenty
Upínací desky
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Hmotnost: 45 kg
show article view
Upínací desky
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Objednací číslo:
1912.310
CAD
Dokumenty
Upínací desky
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Hmotnost: 57 kg
show article view
Upínací desky
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Objednací číslo:
1912.410
CAD
Dokumenty
Upínací desky
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Hmotnost: 71 kg
show article view
Upínací desky
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Objednací číslo:
1912.510
CAD
Dokumenty
Upínací desky
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Hmotnost: 112 kg
show article view
Upínací desky
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Objednací číslo:
1912.610
CAD
Dokumenty
Upínací desky
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Hmotnost: 142 kg
show article view
Upínací desky

Materiál

  • Šedá litina GG

Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1912. Upínací desky – polotovar
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.