Jištění proti pootočení pro klínové upínače. pro upínací lišty

EH 23250.

Obě provedení zabraňují otočení klínového upínacího segmentu na upínací liště. Provedení "Obr. 2" navíc ochrání před poškozením třískami a nečistotami.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

obrázek
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
obrázek:
1
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
44 mm
Objednací číslo:
23250.0532
CAD
Dokumenty
Jištění proti pootočení pro klínové upínače.
  • obrázek 1
  • d1: 13 mm
  • b1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 32,2 mm
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Jištění proti pootočení pro klínové upínače.
obrázek:
2
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
44 mm
Objednací číslo:
23250.0535
CAD
Dokumenty
Jištění proti pootočení pro klínové upínače.
  • obrázek 2
  • d1: 13 mm
  • b1: 38 mm
  • h1: 23 mm
  • l1: 44 mm
  • t1: 1 mm
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Jištění proti pootočení pro klínové upínače.

Materiál

  • Ocel
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23250. Jištění proti pootočení pro klínové upínače. – pro upínací lišty
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.