1586.040 - Dorazy
prizmy vertikální

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Prizma vertikální, oboustranně
obrázek:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Objednací číslo:
1586.040
Dokumenty
Dorazy
  • Prizma vertikální, oboustranně – obrázek 1
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 60 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Hmotnost: 485 g
Dorazy

Materiál

  • Nástrojová ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1586.040
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.