Dorazy potažené diamantovou vrstvou

EH 1586.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
potažené diamantovou vrstvou, oboustranně
obrázek:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
2 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Objednací číslo:
1586.010
CAD
Dokumenty
Dorazy
  • potažené diamantovou vrstvou, oboustranně – obrázek 1
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 44 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 13,4 mm
  • Hmotnost: 406 g
show article view
Dorazy
Provedení:
potažené diamantovou vrstvou a hladký povrch
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
l3 [mm]:
2 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Objednací číslo:
1586.011
CAD
Dokumenty
Dorazy
  • potažené diamantovou vrstvou a hladký povrch – obrázek 2
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 13,4 mm
  • Hmotnost: 403 g
show article view
Dorazy

Materiál

Čípek

  • s diamantovou vrstvou

Základní těleso

  • Nástrojová ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1586. Dorazy – potažené diamantovou vrstvou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.