Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Provedení:
hladký, oboustranně
Další detaily
hladký, oboustranně – obrázek 1
d1 : M12
l1 : 40 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 -0,05: 44 mm
h1 : 21,4 mm
Hmotnost: 395 g
show article view
Provedení:
hladký, oboustranně; zmenšená šířka
Další detaily
hladký, oboustranně; zmenšená šířka – obrázek 2
d1 : M12
l1 : 40 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 : 44 mm
b2 : 29 mm
h1 : 21,4 mm
Hmotnost: 324 g
h2 : 6,4 mm
show article view
Provedení:
hladký, oboustranně / vysoké provedení
Další detaily
hladký, oboustranně / vysoké provedení – obrázek 3
d1 : M12
l1 : 80 mm
l2 : 40 mm
b1 -0,1: 44 mm
l4 : 40 mm
h1 : 51,4 mm
Hmotnost: 1601 g
show article view
Provedení:
rýhovaný a hladký
Další detaily
rýhovaný a hladký – obrázek 4
d1 : M12
d2 : 12 mm
l1 : 42 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 -0,05: 44 mm
b2 : 24 mm
h1 : 21,4 mm
l3 : 2 mm
Hmotnost: 407 g
h2 : 13,4 mm
show article view
Materiál
Základní těleso
Vložky
Datový list EH 1586. Dorazy – hladké
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.