Dorazy drapáky

EH 1586.

Drapáková vložka sestává ze dvou kolíků z rychlořezné oceli. Ty se zaklesnou do obrobku a zanechají na něm přitom nepatrné stopy.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Drapák oboustranně
obrázek:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Objednací číslo:
1586.020
CAD
Dokumenty
Dorazy
  • Drapák oboustranně – obrázek 1
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 1 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • Hmotnost: 406 g
show article view
Dorazy
Provedení:
Drapák a hladká
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
41 mm
Objednací číslo:
1586.021
CAD
Dokumenty
Dorazy
  • Drapák a hladká – obrázek 2
  • d1: M12
  • l1: 41 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 1 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • Hmotnost: 395 g
show article view
Dorazy

Materiál

Vložka

  • Tvrdokov, s hrotem

Základní těleso

  • Nástrojová ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1586. Dorazy – drapáky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.