Dorazy Měkká

EH 1586.

Čelisti je možno obrobit podle tvaru obrobku.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
měkký, oboustranně
obrázek:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Objednací číslo:
1586.050
CAD
Dokumenty
Dorazy
  • měkký, oboustranně – obrázek 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • l2 ±0,01: 30 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Hmotnost: 537 g
show article view
Dorazy
Provedení:
měkký, oboustranně / jedna strana krátká
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Objednací číslo:
1586.051
CAD
Dokumenty
Dorazy
  • měkký, oboustranně / jedna strana krátká – obrázek 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Hmotnost: 467 g
show article view
Dorazy

Materiál

  • Nástrojová ocel
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1586. Dorazy – Měkká
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.