Destičky pro upínací lištu

EH 1586.

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Provedení
obrázek
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
vysoké
obrázek:
1
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
1586.200
CAD
Dokumenty
Destičky pro upínací lištu
  • vysoké – obrázek 1
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • Hmotnost: 72 g
show article view
Destičky pro upínací lištu
Provedení:
nízké
obrázek:
2
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
1586.202
CAD
Dokumenty
Destičky pro upínací lištu
  • nízké – obrázek 2
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 8 mm
  • h2: 1 mm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Destičky pro upínací lištu
Provedení:
vysoká, zkrácená šířka
obrázek:
3
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
1586.201
CAD
Dokumenty
Destičky pro upínací lištu
  • vysoká, zkrácená šířka – obrázek 3
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • l2: 29 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • Hmotnost: 64 g
show article view
Destičky pro upínací lištu

Materiál

  • Nástrojová ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1586. Destičky pro upínací lištu
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.