Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků
Další detaily
Systém: L12
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
s: 80 mm
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 4
Počet otvorů: 8 x 8
Hmotnost: 153 kg
show article view
Další detaily
Systém: L12
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
s: 80 mm
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 4
Počet otvorů: 10 x 8
Hmotnost: 168 kg
show article view
Další detaily
Systém: L12
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
h2 : 120 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 100 mm
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 6
Počet otvorů: 10 x 10
Hmotnost: 295 kg
show article view
Další detaily
Systém: L12
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
h2 : 120 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 100 mm
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 6
Počet otvorů: 12 x 10
Hmotnost: 326 kg
show article view
Další detaily
Systém: L16
l1 : 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
h2 : 135 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 130 mm
y: 16 mm
Pro šrouby: M16
Počet upevňovacích otvorů n: 6
Počet otvorů: 12 x 12
Hmotnost: 440 kg
show article view
Další detaily
Systém: L16
l1 : 800 mm
h1 : 800 mm
h: 910 mm
h2 : 135 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 300 mm
l3 : 100 mm
l4 : 300 mm
s: 150 mm
y: 16 mm
Pro šrouby: M16
Počet upevňovacích otvorů n: 8
Počet otvorů: 16 x 16
Hmotnost: 745 kg
show article view
Materiál
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Datový list EH 1506.200 - EH 1606.800 Upínací úhelníky
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.