1621.700 - Výztužné úhelníky

Systém
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Objednací číslo:
1621.700
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Počet závitů: 6
  • Hmotnost: 3642 g
Výztužné úhelníky

Materiál

  • Šedá litina GG, fosfátovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1621.700
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.