Výztužné úhelníky

EH 1520.400 - EH 1621.700

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Systém
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Objednací číslo:
1520.400
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: L12
  • b: 37 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Počet závitů: 4
  • Hmotnost: 1688 g
show article view
Výztužné úhelníky
Systém:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Objednací číslo:
1520.500
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: L12
  • b: 37 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Počet závitů: 6
  • Hmotnost: 2167 g
show article view
Výztužné úhelníky
Systém:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Objednací číslo:
1621.600
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: L16
  • b: 66 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Počet závitů: 4
  • Hmotnost: 3121 g
show article view
Výztužné úhelníky
Systém:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Objednací číslo:
1621.700
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Počet závitů: 6
  • Hmotnost: 3642 g
show article view
Výztužné úhelníky

Materiál

  • Šedá litina GG, fosfátovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1520.400 - EH 1621.700 Výztužné úhelníky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.