Upínací nástavce

EH 1514.700 - EH 1614.700

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Systém
l1 [mm]
d [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
l1 [mm]:
74,8 mm
d [mm]:
M12
Objednací číslo:
1514.700
CAD
Dokumenty
Upínací nástavce
  • Systém: L12
  • l1: 74,8 mm
  • l2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 80 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12 mm
  • h6: 67 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Hmotnost: 1800 g
show article view
Upínací nástavce
Systém:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
M16
Objednací číslo:
1614.700
CAD
Dokumenty
Upínací nástavce
  • Systém: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 90 mm
  • h3: 75 mm
  • h4: 50 mm
  • h5: 12,5 mm
  • h6: 72,5 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • Pro šrouby: M16
  • Hmotnost: 2800 g
show article view
Upínací nástavce

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1514.700 - EH 1614.700 Upínací nástavce
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.