Upínací lišty

EH 1533.000 - EH 1633.200

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Systém
l1 [mm]
b1 [mm]
Pro šrouby [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
l1 [mm]:
74 mm
b1 [mm]:
30 mm
Pro šrouby [mm]:
M12
Objednací číslo:
1533.000
CAD
Dokumenty
Upínací lišty
  • Systém: L12
  • l1: 74 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Hmotnost: 364 g
show article view
Upínací lišty
Systém:
L12
l1 [mm]:
95 mm
b1 [mm]:
30 mm
Pro šrouby [mm]:
M12
Objednací číslo:
1533.200
CAD
Dokumenty
Upínací lišty
  • Systém: L12
  • l1: 95 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Hmotnost: 510 g
show article view
Upínací lišty
Systém:
L16
l1 [mm]:
85 mm
b1 [mm]:
35 mm
Pro šrouby [mm]:
M16
Objednací číslo:
1633.000
CAD
Dokumenty
Upínací lišty
  • Systém: L16
  • l1: 85 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • Pro šrouby: M16
  • Hmotnost: 467 g
show article view
Upínací lišty
Systém:
L16
l1 [mm]:
105 mm
b1 [mm]:
35 mm
Pro šrouby [mm]:
M16
Objednací číslo:
1633.200
CAD
Dokumenty
Upínací lišty
  • Systém: L16
  • l1: 105 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • Pro šrouby: M16
  • Hmotnost: 629 g
show article view
Upínací lišty

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1533.000 - EH 1633.200 Upínací lišty
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.