1990.070 - Upínací prvky
hydraulické, dvojčinné s nadzvednutím a odfouknutím

Přídržná síla [N]
Přesnost vystředění - < [mm]
Tlak pro odjištění - max. [bar]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Přídržná síla [N]:
30000 N
Přesnost vystředění < [mm]:
< 0,01 mm
Tlak pro odjištění max. [bar]:
60 bar – 80 bar
Objednací číslo:
1990.070
Dokumenty
Upínací prvky
  • Přídržná síla: 30000 N
  • Přesnost vystředění: < 0,01 mm
  • Tlak pro odjištění max.: 60 bar – 80 bar
  • Hmotnost: 1376 g
Upínací prvky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.070
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Datový list 1990.070
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s nulovým bodem
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.