Základové desky pro paletu DIN 55201

EH 1100.700 - EH 1103.500

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Systém
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Počet T-drážek

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 400 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Počet T-drážek:
5 x 5
Objednací číslo:
1100.700
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 400 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 100 mm
  • Pro šrouby: M12
  • y: 12 mm
  • Počet T-drážek: 5 x 5
  • Hmotnost: 56 kg
show article view
Základové desky
Systém:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Počet T-drážek:
7 x 7
Objednací číslo:
1100.800
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Pro šrouby: M12
  • y: 12 mm
  • Počet T-drážek: 7 x 7
  • Hmotnost: 84 kg
show article view
Základové desky
Systém:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Počet T-drážek:
9 x 9
Objednací číslo:
1100.900
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Pro šrouby: M16
  • y: 16 mm
  • Počet T-drážek: 9 x 9
  • Hmotnost: 155 kg
show article view
Základové desky
Systém:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Počet T-drážek:
5 x 7
Objednací číslo:
1103.300
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • Pro šrouby: M12
  • y: 12 mm
  • Počet T-drážek: 5 x 7
  • Hmotnost: 69 kg
show article view
Základové desky
Systém:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Počet T-drážek:
7 x 9
Objednací číslo:
1103.500
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Pro šrouby: M12
  • y: 12 mm
  • Počet T-drážek: 7 x 9
  • Hmotnost: 121 kg
show article view
Základové desky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1100.700 - EH 1103.500 Základové desky – pro paletu DIN 55201
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.