Základové desky V70eco

EH 1200.300 - EH 1200.500

Základové desky V70eco jsou kvalitativně a cenově optimalizovaným vývojovým stupněm produktové řady  V70.

Jsou plně kompatibilní se stávajícím systémem s drážkami V70. Standardní provedení zahrnuje více možností přizpůsobení.

  • Přesné díry v toleranci H6 a drážky v H8.
  • Srovnání základové desky s pracovním stolem stroje pomocí přesných děr a/nebo středící drážky.
  • Upevňovací díry v rastru 100 mm.
  • Vysoce pevná nástrojová ocel.

Volitelné úpravy (Dodací lhůta delší min. o 10 pracovních dnů):

a) Doplňkové upevňovací díry v rastru 63 mm

b) Doplňkové upevňovací díry v rastru 125 mm

c) Vnější doraz

d) S upínacími kroužky upínacího systému s nulovým bodem Halder.

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Systém
l1 [mm]
b1 [mm]
Počet upínacích kroužků Upínacího systému s nulovým bodem (volitelný)
Počet T-drážek

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
l1 [mm]:
420 mm
b1 [mm]:
230 mm
Počet upínacích kroužků Upínacího systému s nulovým bodem (volitelný):
2
Počet T-drážek:
3 x 6
Objednací číslo:
1200.300
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • l1: 420 mm
  • b1: 230 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 150 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 240 mm
  • y: 12 mm
  • Počet upínacích kroužků Upínacího systému s nulovým bodem (volitelný): 2
  • Počet T-drážek: 3 x 6
  • Hmotnost: 37 kg
show article view
Základové desky
Systém:
V70
l1 [mm]:
490 mm
b1 [mm]:
300 mm
Počet upínacích kroužků Upínacího systému s nulovým bodem (volitelný):
2
Počet T-drážek:
4 x 7
Objednací číslo:
1200.400
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • l1: 490 mm
  • b1: 300 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Počet upínacích kroužků Upínacího systému s nulovým bodem (volitelný): 2
  • Počet T-drážek: 4 x 7
  • Hmotnost: 57 kg
show article view
Základové desky
Systém:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
370 mm
Počet upínacích kroužků Upínacího systému s nulovým bodem (volitelný):
4
Počet T-drážek:
5 x 9
Objednací číslo:
1200.500
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 370 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 350 mm
  • y: 12 mm
  • Počet upínacích kroužků Upínacího systému s nulovým bodem (volitelný): 4
  • Počet T-drážek: 5 x 9
  • Hmotnost: 92 kg
show article view
Základové desky

Materiál

  • Nástrojová ocel, vysoce pevná

Poznámky

Další zvláštní požadavky a větší rozměry dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1200.300 - EH 1200.500 Základové desky – V70eco
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.