Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků
Další detaily
Systém: V40
l1 : 80 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Počet n: 1
Pro šrouby: M8
y: 8 mm
Hmotnost: 288 g
show article view
Další detaily
Systém: V40
l1 : 120 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Počet n: 2
Pro šrouby: M8
y: 8 mm
Hmotnost: 443 g
show article view
Další detaily
Systém: V40
l1 : 160 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Počet n: 3
Pro šrouby: M8
y: 8 mm
Hmotnost: 577 g
show article view
Další detaily
Systém: V70
l1 : 140 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 35 mm
l3 : 35 mm
Počet n: 2
Pro šrouby: M12
y: 12 mm
Hmotnost: 1604 g
show article view
Další detaily
Systém: V70
l1 : 200 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 30 mm
l3 : 35 mm
Počet n: 4
Pro šrouby: M12
y: 12 mm
Hmotnost: 2230 g
show article view
Další detaily
Systém: V70
l1 : 300 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 27,5 mm
l3 : 35 mm
Počet n: 7
Pro šrouby: M12
y: 12 mm
Hmotnost: 3320 g
show article view
Datový list EH 1013.600 - EH 1113.800 Upínací lišty
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.