1048.500 - Prizmy

Systém
l1 [mm]
b1 [mm]
d - min. [mm]
d - max. [mm]
Pro šrouby [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
32 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
35 mm
Pro šrouby [mm]:
M6
Objednací číslo:
1048.500
Dokumenty
Prizmy
  • Systém: V40
  • l1: 40 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 48,55 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 13 mm
  • h5: 2,6 mm
  • l2: 10 mm
  • d: 22 mm
  • d2: M8
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 35 mm
  • Pro šrouby: M6
  • y: 6 mm
  • Hmotnost: 262 g
Prizmy

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1048.500
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.