1162.300 - Podložky pro vrtání
pevné

Systém
l1 [mm]
l3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70/L12
l1 [mm]:
108 mm
l3 [mm]:
20 mm
b1 [mm]:
48 mm
b2 [mm]:
35 mm
h [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
1162.300
Dokumenty
Podložky pro vrtání
  • Systém: V70/L12
  • l1: 108 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 37 mm
  • l5: 11,5 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 17 mm
  • h: 25 mm
  • Hmotnost: 399 g
Podložky pro vrtání

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1162.300
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.