Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Další detaily
Systém: V70/L12
l1 : 68 mm
l2 : 22 mm
l3 : 13 mm
l4 : 22 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 18 mm
b2 : 8 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Hmotnost: 92 g
show article view
Další detaily
Systém: V70/L12
l1 : 88 mm
l2 : 38 mm
l3 : 20 mm
l4 : 26 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 28 mm
b2 : 16 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Hmotnost: 214 g
show article view
Další detaily
Systém: V70/L12
l1 : 98 mm
l2 : 40 mm
l3 : 20 mm
l4 : 31 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 38 mm
b2 : 24 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Hmotnost: 321 g
show article view
Další detaily
Systém: V70/L12
l1 : 108 mm
l2 : 45 mm
l3 : 20 mm
l4 : 37 mm
l5 : 11,5 mm
b1 : 48 mm
b2 : 35 mm
b3 : 17 mm
h: 25 mm
Hmotnost: 399 g
show article view
Datový list EH 1162.000 - EH 1162.300 Podložky pro vrtání – pevné
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.