Upínky Pitbull® jsou vysoce kvalitní robustní upínky s vysokou upínací silou pro upnutí obrobku. U tohoto typu použití se také vytváří silný přítlačný efekt.
Provedení s břitem (obrázek 1) je zvláště vhodné pro polotovary.
Provedení s tupou hranou (obrázek 2) umožňuje pokrýt téměř všechny typy použití. Provedení z mosazi zajišťuje jemné, ale bezpečné upnutí.
Upínka Pitbull® s obrobenou hranou (obrázek 3) je navržena s obráběcím nástavcem, který umožňuje vyfrézování kontury do obrobku.Toto provedení z tvrzené oceli spojuje dobrou obrobitelnost s vynikající odolností proti opotřebení.
Upínky Pitbull® se vyznačují následujícími vlastnostmi:
Tento výrobek 23290.0206 - Upínky Pitbull® / s tupou hranou (d: M6) je variantou skupiny výrobků Upínky Pitbull® (EH 23290.)
Upínač
Šroub
O-kroužek
O-kroužek slouží pro snadnější uvolnění upínky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels