Upínací drapáky

EH 23290.

Upínací drapáky jsou určeny pro osazení upínacích čelistí a přípravků. Pro jejich usazení postačuje zapuštění do čelisti nebo upevnění pomocí drážky s dírou s vnitřním závitem. Ostré hrany upínacích drapáků svírají obrobek a zabraňují bočnímu pohybu.

Doraz může být použit při polohování obrobků.

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Provedení
obrázek
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
upínací drapák kulatý
obrázek:
1
l [mm]:
-
h1 [mm]:
9,53 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Objednací číslo:
23290.0100
CAD
Dokumenty
Upínací drapáky
  • upínací drapák kulatý – obrázek 1
  • h1: 9,53 mm
  • h2: ~ 5,9 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Upínací drapáky
Provedení:
upínací drapák
obrázek:
2
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
1,5 – 1,9 mm
Objednací číslo:
23290.0101
CAD
Dokumenty
Upínací drapáky
  • upínací drapák – obrázek 2
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • s: 1,5 mm – 1,9 mm
  • SW: 3 mm
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Upínací drapáky
Provedení:
upínací drapák
obrázek:
2
l [mm]:
19,05 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Objednací číslo:
23290.0102
CAD
Dokumenty
Upínací drapáky
  • upínací drapák – obrázek 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 19,05 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 3 mm
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Upínací drapáky
Provedení:
upínací drapák
obrázek:
2
l [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Objednací číslo:
23290.0103
CAD
Dokumenty
Upínací drapáky
  • upínací drapák – obrázek 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 25,4 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 3 mm
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Upínací drapáky
Provedení:
doraz
obrázek:
3
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
-
Objednací číslo:
23290.0104
CAD
Dokumenty
Upínací drapáky
  • doraz – obrázek 3
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • SW: 3 mm
  • Hmotnost: 9,5 g
show article view
Upínací drapáky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23290. Upínací drapáky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.