Díky jedné velké upínací čelisti je upínač určený k bočnímu upínání vysokých obrobků.
Upínací síla působí ve vodorovném i svislém směru. Upínací ploška se dá natočit broušenou nebo rýhovanou stranou.
Tento výrobek 23240.0012 - Upínače boční pevné / (b1: 19 mm) je variantou skupiny výrobků Upínače boční pevné (EH 23240.)
Základní těleso
Upínací čelisti
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels