Klínové rozpěrné upínače dvojité

EH 23251.

Utahováním upínacího šroubu se pohybují obě čelisti směrem od sebe a tlačí obrobky proti pevným dorazům.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

b1 [mm]
h1 [mm]
l [mm]
d [mm]
Upínací síla max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b1 [mm]:
18,6 mm
h1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
23,8 mm
d [mm]:
M6
Upínací síla max. [kN]:
6,7 kN
Objednací číslo:
23251.0006
CAD
Dokumenty
Klínové rozpěrné upínače dvojité
  • b1: 18,6 mm
  • b1 max. rozpětí: 20,3 mm
  • b2: 16,1 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l: 23,8 mm
  • d: M6
  • SW: 5 mm
  • Upínací síla max.: 6,7 kN
  • Utahovací moment max.: 14,3 Nm
  • Hmotnost: 37 g
show article view
Klínové rozpěrné upínače dvojité
b1 [mm]:
24,8 mm
h1 [mm]:
25,9 mm
l [mm]:
31,7 mm
d [mm]:
M8
Upínací síla max. [kN]:
8,9 kN
Objednací číslo:
23251.0008
CAD
Dokumenty
Klínové rozpěrné upínače dvojité
  • b1: 24,8 mm
  • b1 max. rozpětí: 26,9 mm
  • b2: 20,8 mm
  • h1: 25,9 mm
  • h2: 12,7 mm
  • l: 31,7 mm
  • d: M8
  • SW: 6 mm
  • Upínací síla max.: 8,9 kN
  • Utahovací moment max.: 14,5 Nm
  • Hmotnost: 87 g
show article view
Klínové rozpěrné upínače dvojité
b1 [mm]:
37,3 mm
h1 [mm]:
38,6 mm
l [mm]:
47,6 mm
d [mm]:
M12
Upínací síla max. [kN]:
15,6 kN
Objednací číslo:
23251.0012
CAD
Dokumenty
Klínové rozpěrné upínače dvojité
  • b1: 37,3 mm
  • b1 max. rozpětí: 39,9 mm
  • b2: 30,8 mm
  • h1: 38,6 mm
  • h2: 19 mm
  • l: 47,6 mm
  • d: M12
  • SW: 10 mm
  • Upínací síla max.: 15,6 kN
  • Utahovací moment max.: 38,4 Nm
  • Hmotnost: 280 g
show article view
Klínové rozpěrné upínače dvojité
b1 [mm]:
49,7 mm
h1 [mm]:
51,5 mm
l [mm]:
63,5 mm
d [mm]:
M16
Upínací síla max. [kN]:
26,7 kN
Objednací číslo:
23251.0016
CAD
Dokumenty
Klínové rozpěrné upínače dvojité
  • b1: 49,7 mm
  • b1 max. rozpětí: 53 mm
  • b2: 41,2 mm
  • h1: 51,5 mm
  • h2: 25,4 mm
  • l: 63,5 mm
  • d: M16
  • SW: 14 mm
  • Upínací síla max.: 26,7 kN
  • Utahovací moment max.: 74,6 Nm
  • Hmotnost: 700 g
show article view
Klínové rozpěrné upínače dvojité

Materiál

Základní těleso

  • Hliník Al

Klín

  • Cementační ocel, brynýrovaná

Šroub

  • Ocel

Montáž

Montáž do závitového otvoru nebo pomocí matice pro T-drážku umožňuje vícenásobné upnutí.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23251. Klínové rozpěrné upínače dvojité
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Příslušenství

Matice pro T-drážku (EH 23010.) nutno objednat zvlášť.

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.