23180.0207 - Upínky
s nosem

Tato upínka (upínací čelist) s nosem se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Tento výrobek 23180.0207 - Upínky s nosem / s drážkou (Jmenovitý rozměr b1: 6,6 mm, l1: 80 mm) je variantou skupiny výrobků Upínky s nosem (EH 23180.)

Provedení
obrázek
Jmenovitý rozměr b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s drážkou
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
15 mm
d [mm]:
-
Objednací číslo:
23180.0207
Dokumenty
Upínky
  • s drážkou – obrázek 2
  • Jmenovitý rozměr b1: 6,6 mm
  • l1: 80 mm
  • a1: 8 mm
  • a2: 2,5 mm
  • a3: 2,5 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 7,5 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 13 mm
  • Hmotnost: 50 g
Upínky

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23180.0207
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.