23170.0022 - Upínky
s nosem, uzavřené

Tato upínka (upínací čelist) dle DIN 6317 s nosem se používá především pro mechanické upínání obrobků. Vzhledem k uzavřenému provedení upínky je vhodná pro použití u rotujících obrobků.

Díky uzavřenému provedení upínky je vhodná pro použití u rotujících obrobků.

Tento výrobek 23170.0022 - Upínky s nosem, uzavřené / (Jmenovitý rozměr b1: 22 mm, l1: 250 mm) je variantou skupiny výrobků Upínky s nosem, uzavřené (EH 23170.)

Jmenovitý rozměr b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Pro šrouby [mm]
Pro šrouby [palec]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
Pro šrouby [mm]:
M20, M22
Pro šrouby [palec]:
3/4 palec
Objednací číslo:
23170.0022
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 22 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 160 mm
  • l4: 45 mm
  • Pro šrouby: M20, M22
  • Pro šrouby: 3/4 palec
  • Hmotnost: 3025 g
Upínky

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, lakovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23170.0022
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.