Upínky ozubené, s přestavitelným protikusem

EH 23185.

Přítlačný díl i protikus jsou spojeny s upínkou, čímž je upínka okamžitě použitelná. Upínka je opatřena na každém konci upínacím nosem a může se podle případu upínání otočit.

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Jmenovitý rozměr d1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Velikost T-drážky [mm]
Upínací síla1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
13 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm, 12 mm, 14 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
23185.0013
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 13 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • Velikost T-drážky: 10 mm, 12 mm, 14 mm
  • Upínací síla1) max.: 30 kN
  • Hmotnost: 650 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
17 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
40 kN
Objednací číslo:
23185.0017
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 17 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • Velikost T-drážky: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
  • Upínací síla1) max.: 40 kN
  • Hmotnost: 1382 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
21 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
23185.0021
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 21 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • Velikost T-drážky: 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
  • Upínací síla1) max.: 60 kN
  • Hmotnost: 2241 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Velikost T-drážky [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
75 kN
Objednací číslo:
23185.0025
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 25 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • Velikost T-drážky: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
  • Upínací síla1) max.: 75 kN
  • Hmotnost: 3479 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr d1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
285 mm
Velikost T-drážky [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Upínací síla1) max. [kN]:
75 kN
Objednací číslo:
23185.0026
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr d1: 25 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 35 mm
  • a1: 56 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 35 mm
  • b1: 73 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 285 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 51 mm
  • s: 17 mm
  • Velikost T-drážky: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
  • Upínací síla1) max.: 75 kN
  • Hmotnost: 4282 g
show article view
Upínky

Materiál

  • Ocel, zušlechtěná, pozinkovaná

Odkazy

Velké upínací výšky se řeší pomocí prodloužení podepření (EH 23185.).

Pro upínání je možno použít šroub do T-drážky DIN 787 (EH 23030.) nebo závrtný šroub DIN 6379 (EH 23040.).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23185. Upínky – ozubené, s přestavitelným protikusem
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.