23700.0412 - Základny
otočné

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
r [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
a [mm]:
29,7 mm
b [mm]:
90 mm
c [mm]:
70 mm
g [mm]:
M12
r [mm]:
73 mm
Objednací číslo:
23700.0412
Dokumenty
Základny
  • a: 29,7 mm
  • b: 90 mm
  • c: 70 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • k: 24 mm
  • l1: 57 mm
  • l2: 25 mm
  • r: 73 mm
  • Hmotnost: 758 g
Základny

Materiál

Tělo

  • Ocel, brynýrovaná

Díly podléhající opotřebení

  • Zušlechtěná ocel

Tažná tyč

  • Speciální ocel
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23700.0412
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínkové stavebnicové systémy
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.