Základny nízké

EH 23700.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
a [mm]:
12 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
Objednací číslo:
23700.0612
CAD
Dokumenty
Základny
  • a: 12 mm
  • b: 30 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 25 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • p: 23 mm
  • Hmotnost: 146 g
show article view
Základny

Materiál

Tělo

  • Ocel, brynýrovaná

Díly podléhající opotřebení

  • Zušlechtěná ocel

Tažná tyč

  • Speciální ocel
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23700. Základny – nízké
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínkové stavebnicové systémy
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.