23040.1247 - Závrtné šrouby
DIN 6379 b1 dlouhé, do matic pro T-drážku

Závrtný šroub spolu s maticí pro T-drážku DIN 508 (EH 23010./23020.), maticí DIN 6330 (EH 23070.) a podložkou DIN 6340 (EH 23060.) tvoří kompletní upínací jednotku.

Tyto závrtné šrouby jsou charakteristické válcovým závitem.

Tento výrobek 23040.1247 - Závrtné šrouby DIN 6379 b1 dlouhé, do matic pro T-drážku / pevnost 8.8 (d: M24, l1: 200 mm) je variantou skupiny výrobků Závrtné šrouby DIN 6379 b1 dlouhé, do matic pro T-drážku (EH 23040.)

Provedení
d [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pevnost 8.8
d [mm]:
M24
l [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
23040.1247 1)
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 8.8
  • d: M24
  • l2): 200 mm
  • Hmotnost: 585 g
Závrtné šrouby

Materiál

  • Zušlechtěná ocel

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23040.1247
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.