23030.0205 - Šrouby pro T-drážku
DIN 787

Šroub pro T-drážku spolu s maticí DIN 6330 (EH 23070.) a podložkou DIN 6340 (EH 23060.) tvoří kompletní upínací jednotku.

Tyto šrouby pro T-drážku jsou charakteristické válcovaným závitem.

Tento výrobek 23030.0205 - Šrouby pro T-drážku DIN 787 / pevnost 8.8 (Velikost T-drážky: 20 mm, d: M20, l: 100 mm) je variantou skupiny výrobků Šrouby pro T-drážku DIN 787 (EH 23030.)

Provedení
Velikost T-drážky [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pevnost 8.8
Velikost T-drážky [mm]:
20 mm
d [mm]:
M20
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
32 mm
k [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
23030.0205 1)
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 8.8
  • Velikost T-drážky: 20 mm
  • d: M20
  • l: 100 mm
  • a: 19,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 32 mm
  • k: 12 mm
  • Hmotnost: 320 g
Šrouby pro T-drážku

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, černá, kovaná, vedení T-drážky frézováno

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23030.0205
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.