Šrouby pro T-drážku DIN 787

EH 23030.

Šroub pro T-drážku spolu s maticí DIN 6330 (EH 23070.) a podložkou DIN 6340 (EH 23060.) tvoří kompletní upínací jednotku.

Tyto šrouby pro T-drážku jsou charakteristické válcovým závitem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 66 výsledků

Provedení
Velikost T-drážky [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
23030.0061
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 6 mm
  • d: M6
  • l: 25 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 15 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 7,7 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
23030.0062
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 6 mm
  • d: M6
  • l: 40 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 28 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
23030.0063
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 6 mm
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23030.0081
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 8 mm
  • d: M8
  • l: 32 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 22 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23030.0082
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 8 mm
  • d: M8
  • l: 50 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23030.0083
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 8 mm
  • d: M8
  • l: 80 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 50 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 34 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23030.0101
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • d: M10
  • l: 40 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 30 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23030.0102
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • d: M10
  • l: 63 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 44 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23030.0103
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 60 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23030.0121
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Hmotnost: 54 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23030.0125 1)
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Hmotnost: 66 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23030.0122
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Hmotnost: 79 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23030.0123
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Hmotnost: 111 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23030.0126
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Hmotnost: 136 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23030.0124
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Hmotnost: 164 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23030.0141
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 76 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23030.0145 1)
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 85 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23030.0142
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 97 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23030.0143
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 129 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23030.0146
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 170 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 10.9
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23030.0144
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 10.9
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 182 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 8.8
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Objednací číslo:
23030.0150 1)
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 8.8
  • Velikost T-drážky: 16 mm
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Hmotnost: 116 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 8.8
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Objednací číslo:
23030.0152 1)
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 8.8
  • Velikost T-drážky: 16 mm
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Hmotnost: 154 g
show article view
Šrouby pro T-drážku
Provedení:
pevnost 8.8
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Objednací číslo:
23030.0154 1)
CAD
Dokumenty
Šrouby pro T-drážku
  • pevnost 8.8
  • Velikost T-drážky: 16 mm
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Hmotnost: 213 g
show article view
Šrouby pro T-drážku

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, černá, kovaná, vedení T-drážky frézováno

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23030. Šrouby pro T-drážku – DIN 787
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.