Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve odpovídající DIN 6319

EH 23050.

Kompaktní kulová podložka + kuželová pánev tvoří pevně spojenou jednotku, složenou z kulové podložky a kuželové pánve s následujícími výhodami:

  • funkčnost, bezpečnost,
  • zajištění proti ztrátě,
  • rychlá a efektivní montáž,
  • jednodušší skladování,
  • rozsah naklopení max. 4°.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Materiál
d1 H13 [mm]
Pro čep d6 [mm]
Pro šrouby d6 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zušlechtěná ocel
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Pro čep d6 [mm]:
6 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M6
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
23050.0506
CAD
Dokumenty
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
  • Zušlechtěná ocel
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Pro čep d6: 6 mm
  • Pro šrouby d6: M6
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 9 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 10 Nm
  • Hmotnost: 4 g
show article view
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
Materiál:
Zušlechtěná ocel
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Pro čep d6 [mm]:
8 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M8
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
17 kN
Objednací číslo:
23050.0508
CAD
Dokumenty
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
  • Zušlechtěná ocel
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Pro čep d6: 8 mm
  • Pro šrouby d6: M8
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 17 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 25 Nm
  • Hmotnost: 9,1 g
show article view
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
Materiál:
Zušlechtěná ocel
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Pro čep d6 [mm]:
10 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M10
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
26 kN
Objednací číslo:
23050.0510
CAD
Dokumenty
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
  • Zušlechtěná ocel
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Pro čep d6: 10 mm
  • Pro šrouby d6: M10
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 26 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 46 Nm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
Materiál:
Zušlechtěná ocel
d1 H13 [mm]:
13 mm
Pro čep d6 [mm]:
12 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M12
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
38 kN
Objednací číslo:
23050.0512
CAD
Dokumenty
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
  • Zušlechtěná ocel
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Pro čep d6: 12 mm
  • Pro šrouby d6: M12
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 38 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 82 Nm
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
Materiál:
Zušlechtěná ocel
d1 H13 [mm]:
17 mm
Pro čep d6 [mm]:
16 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M16
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
73 kN
Objednací číslo:
23050.0516
CAD
Dokumenty
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
  • Zušlechtěná ocel
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Pro čep d6: 16 mm
  • Pro šrouby d6: M16
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 73 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 206 Nm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
Materiál:
Zušlechtěná ocel
d1 H13 [mm]:
21 mm
Pro čep d6 [mm]:
20 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M20
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
117 kN
Objednací číslo:
23050.0520
CAD
Dokumenty
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
  • Zušlechtěná ocel
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Pro čep d6: 20 mm
  • Pro šrouby d6: M20
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 117 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 407 Nm
  • Hmotnost: 113 g
show article view
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Pro čep d6 [mm]:
6 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M6
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
6 kN
Objednací číslo:
23050.0556
CAD
Dokumenty
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
  • Nerez
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Pro čep d6: 6 mm
  • Pro šrouby d6: M6
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 6 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 6 Nm
  • Hmotnost: 4 g
show article view
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Pro čep d6 [mm]:
8 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M8
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
12 kN
Objednací číslo:
23050.0558
CAD
Dokumenty
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
  • Nerez
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Pro čep d6: 8 mm
  • Pro šrouby d6: M8
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 12 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 16 Nm
  • Hmotnost: 9,1 g
show article view
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Pro čep d6 [mm]:
10 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M10
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
16 kN
Objednací číslo:
23050.0560
CAD
Dokumenty
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
  • Nerez
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Pro čep d6: 10 mm
  • Pro šrouby d6: M10
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 16 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
Pro čep d6 [mm]:
12 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M12
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
24 kN
Objednací číslo:
23050.0562
CAD
Dokumenty
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
  • Nerez
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Pro čep d6: 12 mm
  • Pro šrouby d6: M12
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 24 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 56 Nm
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
Pro čep d6 [mm]:
16 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M16
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
45 kN
Objednací číslo:
23050.0566
CAD
Dokumenty
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
  • Nerez
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Pro čep d6: 16 mm
  • Pro šrouby d6: M16
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 45 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 135 Nm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
Pro čep d6 [mm]:
20 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M20
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
71 kN
Objednací číslo:
23050.0570
CAD
Dokumenty
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve
  • Nerez
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Pro čep d6: 20 mm
  • Pro šrouby d6: M20
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 71 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 280 Nm
  • Hmotnost: 113 g
show article view
Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve

Materiál

Kuželová pánev

  • Zušlechtěná ocel
  • Nerez 1.4305

Kulová podložka

  • Cementační ocel, tvrzená
  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23050. Kompaktní kulové podložky + kuželové pánve – odpovídající DIN 6319
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).