23070.0016 - Šestihranné matice
DIN 6330 (výška 1,5 d)

Kulová plocha šestihranné matice DIN 6330 přesně odpovídá ploše kuželové pánve DIN 6319 (EH 23050.).

Touto kombinací šestihranné matice a kuželové pánve lze vyrovnávat nerovnoběžné upínací plochy.

Tento výrobek 23070.0016 - Šestihranné matice DIN 6330 (výška 1,5 d) / s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B (d1: M16) je variantou skupiny výrobků Šestihranné matice DIN 6330 (výška 1,5 d) (EH 23070.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 10, fosfátovaná
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
23070.0016
Dokumenty
Šestihranné matice
  • s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B, Zušlechtěná ocel
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • Hmotnost: 55 g
Šestihranné matice

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10, fosfátovaná

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23070.0016
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.