23310.0041 - Upínače horní
otočné, velikost 32

Upínač horní je univerzální mechanický upínací prvek pro rychlé a komfortní upnutí a výměnu obrobku pomocí rukou otočného upínacího ramene.

Upínače mají tyto výhody:

  • Rychlé ruční upnutí pomocí upínacího šroubu, přestavitelné páky nebo excentrické upínací páky.
  • Snadná a rychlá výměna obrobků, kterou umožňuje pootočení upínače vlevo nebo vpravo. Plynulé nastavení pomocí polohovacího kroužku 23310.0348.
  • Použitím polohovacího kroužku 23310.0348 dosáhneme maximální přesnosti u opakovaného upínání.Tímto se zvyšuje h1 minimálně o 6 mm (zdvih mínus 6 mm).
  • Kompaktní provedení s nízkými nároky na prostor při upínání.
  • Jednoduché nastavení také na velké upínací výšky pomocí meziválců.

Vzhledem k tomu, že není u provedení s pákou známa síla, kterou působí obsluha, je upínací síla v tabulkách uvedena jako orientační hodnota. Průměrná hodnota byla stanovena testováním.

Tento výrobek 23310.0041 - Upínače horní otočné, velikost 32 / s upínacím šroubem (d1: 32 mm) je variantou skupiny výrobků Upínače horní otočné, velikost 32 (EH 23310.)

Provedení
d2 [mm]
h1 [mm]
Zdvih [mm]
Upínací síla [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s upínacím šroubem
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Zdvih [mm]:
20 mm
Upínací síla [kN]:
7,5 kN
Objednací číslo:
23310.0041
Dokumenty
Upínače horní
  • s upínacím šroubem – obrázek 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Zdvih: 20 mm
  • Utahovací moment max.: 12 Nm
  • Upínací síla: 7,5 kN
  • Hmotnost: 512 g
Upínače horní

Materiál

Upínač

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Odkazy

Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. a snížena např. výkyvnými opěrkami EH 22730.

Montáž

Tyto upínače se upevňují dvěma způsoby:

  1. pomocí matice pro T-drážku DIN 508 (EH 23010.) do T-drážky,
  2. pomocí závrtného šroubu např. přímo do desky přípravku.

Válec musí dosedat celou plochou.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23310.0041
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínače horní
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.