23111.0744 - Pouzdra
pro upínací čepy

Tato pouzdra pro upínací čepy jsou k dispozici ve středící a plovoucí verzi. Dodržujte, prosím, návod k montáži.

Tento výrobek 23111.0744 - Pouzdra pro upínací čepy / plovoucí (d1 +0,2: 30,8 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) je variantou skupiny výrobků Pouzdra pro upínací čepy (EH 23111.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l - -0,25 -0,5 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plovoucí
obrázek:
2
Materiál:
Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná
d1 [mm]:
30,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
23111.0744
Dokumenty
Pouzdra
  • plovoucí – obrázek 2, Cementační ocel
  • d1 +0,2: 30,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 45 mm
  • Montážní otvor X ±0,05: 20 mm
  • Montážní otvor D2 H7: 45 mm
  • Hmotnost: 129 g
Pouzdra

Materiál

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná

Značení

Pro rozlišení je plovoucí pouzdro značeno drážkou.

Montáž

Do upínací desky se montují dvě plovoucí a dvě středící pouzdra pro upínací čep, aby se dodržela optimální přesnost při opakovaných upnutích.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23111.0744
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stručný návod k obsluze pro upínací čepy (EH 23111.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací čepy
Kategorie:
Popis produktu
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.