Středící upínací trny, válcové jsou ideální pro upnutí přípravků. Umožňují upnutí obrobků s dírou na vnitřním průměru a tedy bez překážejících rušivých hran. Středící upínací trny lze namontovat na mřížkové a upínací desky, např. zalisováním do otvorů nebo zašroubováním do závitů.
Umožňují přesné polohování, nabízejí vysokou přesnost opakovatelnosti a dosahují velkých přídržných sil při upínání dílů s otvory. Středící upínací trny umožňují upnutí složitých obrobků bez použití vnějších upínacích prvků tak, aby bylo možné tyto díly obrábět z 5 stran.
Středící upínací trny, válcové mají tyto vlastnosti:
Tento výrobek 23340.0520 - Středící upínací trny válcové / zalisování (d1: 20 mm) je variantou skupiny výrobků Středící upínací trny válcové (EH 23340.)
Základní těleso
Upínací šroub
Středící upínací trn lze soustružením nebo frézováním upravit na příslušný průměr.
Obrázek 1 - Montáž do díry nebo pouzdra.
Pro upínací šroub je nutný závit.
Obrázek 2 – Montáž do závitu.
Upínací šroub pro montáž.
Vyjměte z těla.
Našroubujte středící upínací prvky a utáhněte pomocí klíče velikosti (SW2).
Ovládá se pomocí kuželového upínacího šroubu (SW1). Tím se tělo rozšíří až o 0,7 mm.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels