Pro vystředění a upnutí obrobku. Precizní samovystředění s přesností ± 0,025 mm. Díky broušeným upínacím segmentům mohou být upnuty obrobky s povrchem obrobeným i neobrobeným. Jsou vystředěny a přitaženy dolů k podložce. Tento středící upínací element vykazuje velké rozsahy upnutí při malých zástavbových rozměrech.
Možnost našroubování shora i zespoda.
Tento výrobek 23340.0018 - Středící upínací elementy s upínacími segmenty / (d1 min.: 18,5 mm, d1 max.: 22,5 mm) je variantou skupiny výrobků Středící upínací elementy s upínacími segmenty (EH 23340.)
Základní těleso
Pružina
Upínací segmenty
Návod pro montáž shora: Odebrat horní talíř a šroub. Tělo našroubovat pomocí závitového kolíku zespoda a utáhnout shora přes vnitřní SW2 .
Další nebo podrobné informace naleznete v montážním návodu a v návodu k obsluze.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels