Hákové rychloupínače s vodorovnou nohou

EH 23330.

Pákové rychloupínače se vyznačují optimálním poměrem síly / zdvihu a snadnou manipulací. To umožňuje jejich nasazení v mnoha oblastech.

Pákové rychloupínače jsou vyrobeny z hodnotných komponentů a jsou určeny pro dlouhodobě bezúdržbový provoz.

Ergonomické 2-komponentní držadlo odolné olejům s neklouzavým jemným povrchem a svou velkou plochou úchopu umožňuje vysoký komfort obsluhy.

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Materiál
Velikost
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
Přídržná síla F1 [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Velikost:
3
l1 min. [mm]:
125 mm
l1 max. [mm]:
159 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
1,6 kN
Objednací číslo:
23330.3003
CAD
Dokumenty
Hákové rychloupínače
  • Ocel
  • Velikost: 3
  • d1: 5,2 mm
  • d2: 4 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 47 mm
  • h3: 99 mm
  • l1 min.: 125 mm
  • l1 max.: 159 mm
  • l2 min.: 42 mm
  • l2 max.: 76 mm
  • l3: 69 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 min.: 38 mm
  • l5 max.: 72 mm
  • l6: 6,4 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 26 mm
  • l9: 26 mm
  • Přídržná síla F1: 1,6 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 143 g
show article view
Hákové rychloupínače
Materiál:
Ocel
Velikost:
4
l1 min. [mm]:
169 mm
l1 max. [mm]:
216 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
3,2 kN
Objednací číslo:
23330.3004
CAD
Dokumenty
Hákové rychloupínače
  • Ocel
  • Velikost: 4
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 6 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 135,5 mm
  • l1 min.: 169 mm
  • l1 max.: 216 mm
  • l2 min.: 53,5 mm
  • l2 max.: 101 mm
  • l3: 93 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 min.: 48,6 mm
  • l5 max.: 96 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 19 mm
  • l8: 35 mm
  • l9: 39 mm
  • Přídržná síla F1: 3,2 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 365 g
show article view
Hákové rychloupínače
Materiál:
Ocel
Velikost:
5
l1 min. [mm]:
209 mm
l1 max. [mm]:
273 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23330.3005
CAD
Dokumenty
Hákové rychloupínače
  • Ocel
  • Velikost: 5
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8 mm
  • b1: 64,3 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • b3: 30 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: 94,5 mm
  • h3: 171,5 mm
  • l1 min.: 209 mm
  • l1 max.: 273 mm
  • l2 min.: 66 mm
  • l2 max.: 130 mm
  • l3: 111 mm
  • l4: 19 mm
  • l5 min.: 59 mm
  • l5 max.: 123 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53,5 mm
  • l9: 56 mm
  • Přídržná síla F1: 7 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 821 g
show article view
Hákové rychloupínače
Materiál:
Nerez
Velikost:
3
l1 min. [mm]:
125 mm
l1 max. [mm]:
159 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
1,6 kN
Objednací číslo:
23330.3103
CAD
Dokumenty
Hákové rychloupínače
  • Nerez
  • Velikost: 3
  • d1: 5,2 mm
  • d2: 4 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 47 mm
  • h3: 99 mm
  • l1 min.: 125 mm
  • l1 max.: 159 mm
  • l2 min.: 42 mm
  • l2 max.: 76 mm
  • l3: 69 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 min.: 38 mm
  • l5 max.: 72 mm
  • l6: 6,4 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 26 mm
  • l9: 26 mm
  • Přídržná síla F1: 1,6 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 144 g
show article view
Hákové rychloupínače
Materiál:
Nerez
Velikost:
4
l1 min. [mm]:
169 mm
l1 max. [mm]:
216 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
3,2 kN
Objednací číslo:
23330.3104
CAD
Dokumenty
Hákové rychloupínače
  • Nerez
  • Velikost: 4
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 6 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 135,5 mm
  • l1 min.: 169 mm
  • l1 max.: 216 mm
  • l2 min.: 53,5 mm
  • l2 max.: 101 mm
  • l3: 93 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 min.: 48,6 mm
  • l5 max.: 96 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 19 mm
  • l8: 35 mm
  • l9: 39 mm
  • Přídržná síla F1: 3,2 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 365 g
show article view
Hákové rychloupínače
Materiál:
Nerez
Velikost:
5
l1 min. [mm]:
209 mm
l1 max. [mm]:
273 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23330.3105
CAD
Dokumenty
Hákové rychloupínače
  • Nerez
  • Velikost: 5
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8 mm
  • b1: 64,3 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • b3: 30 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: 94,5 mm
  • h3: 171,5 mm
  • l1 min.: 209 mm
  • l1 max.: 273 mm
  • l2 min.: 66 mm
  • l2 max.: 130 mm
  • l3: 111 mm
  • l4: 19 mm
  • l5 min.: 59 mm
  • l5 max.: 123 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53,5 mm
  • l9: 56 mm
  • Přídržná síla F1: 7 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 821 g
show article view
Hákové rychloupínače

Materiál

Upínač

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná
  • Nerez

Nýty

  • Nerez

Držadlo

  • plast

Protikus

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná
  • Nerez
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Protikus
Velikost: 3
Objednací číslo:
23330.9023
CAD
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Ocel
  • Velikost: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Hmotnost: 15 g
Produkt:
Protikus
Velikost: 4
Objednací číslo:
23330.9024
CAD
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Ocel
  • Velikost: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Hmotnost: 42 g
Produkt:
Protikus
Velikost: 5
Objednací číslo:
23330.9025
CAD
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Ocel
  • Velikost: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Hmotnost: 108 g
Produkt:
Protikus
Velikost: 3
Objednací číslo:
23330.9523
CAD
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Nerez
  • Velikost: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Hmotnost: 15 g
Produkt:
Protikus
Velikost: 4
Objednací číslo:
23330.9524
CAD
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Nerez
  • Velikost: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Hmotnost: 42 g
Produkt:
Protikus
Velikost: 5
Objednací číslo:
23330.9525
CAD
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Nerez
  • Velikost: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Hmotnost: 108 g
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23330. Hákové rychloupínače – s vodorovnou nohou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Rychloupínače pákové
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Toggle Clamps
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.