23080.0608 - Šestihranné matice výkyvné

Touto kombinací šestihranné matice a kuželové pánve lze vyrovnávat nerovnoběžné upínací plochy.

Šestihranná matice výkyvná se skládá z šestihranné matice a kuželové pánve, které jsou spojené, a mají tyto výhody:

  • funkčnost, spolehlivost,
  • zajištění proti ztrátě,
  • rychlá a efektivní montáž,
  • jednodušší skladování,
  • rozsah naklopení max. 3°.

Tento výrobek 23080.0608 - Šestihranné matice výkyvné / s velkou dosedací plochou (d1: M8) je variantou skupiny výrobků Šestihranné matice výkyvné (EH 23080.)

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s velkou dosedací plochou
obrázek:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
23080.0608
Dokumenty
Šestihranné matice výkyvné
  • s velkou dosedací plochou – obrázek 2
  • d1: M8
  • a: 4 mm
  • d2: 24 mm
  • m: 14 mm
  • d3: 17,8 mm
  • s: 13 mm
  • Hmotnost: 20 g
Šestihranné matice výkyvné

Materiál

Kuželová pánev

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná

Matice

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23080.0608
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.