Upínací matice jsou normované díly dle DIN nebo podnikových norem. Upínací matice jsou také často nazývány jako matice pro upínání. Lze je použít v nejrůznějších průmyslových odvětvích při mnoha způsobech použití včetně spojování a upínání. V kombinaci s maticemi pro T-drážkuDIN 508 (EH 23010./23020.) a podložkami DIN 6340 (EH 23060.) tvoří kompletní upínací šrouby.
Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment výrobků v mnoha různých variantách:
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers