Šestihranné matice s prstencem jsou vyrobeny dle DIN 6331.
Tento výrobek 23080.0006 - Šestihranné matice s prstencem DIN 6331 (výška 1,5 d) / (d1: M6) je variantou skupiny výrobků Šestihranné matice s prstencem DIN 6331 (výška 1,5 d) (EH 23080.)
1) Rozměry nejsou obsaženy v normě DIN.
2) Materiál není obsažen v normě DIN.
Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels