23090.0010 - Prodlužovací matice
(výška 3 d)

Prodlužovací matice jsou ve srovnání se šestihrannou maticí dle DIN 6330 prodloužené a jsou vhodné zejména jako spojovací kusy pro závrtné šrouby.

Tento výrobek 23090.0010 - Prodlužovací matice (výška 3 d) / (d: M10) je variantou skupiny výrobků Prodlužovací matice (výška 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
23090.0010
Dokumenty
Prodlužovací matice
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • Hmotnost: 35 g
Prodlužovací matice

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10, fosfátovaná

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23090.0010
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.