Matice pro T-drážku DIN 508, rohling

EH 23010.

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice), rohling jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

Vaše vyhledávání dosáhlo 22 výsledků

Materiál
Velikost T-drážky [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
23010.0060
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 4,4 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23010.0080
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23010.0100
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23010.0120
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Hmotnost: 27 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23010.0140
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 46 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Objednací číslo:
23010.0160 1)
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
23010.0180
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Hmotnost: 95 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
23010.0200 1)
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Hmotnost: 149 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
23010.0220
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Hmotnost: 210 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
24 mm
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
23010.0240 1)
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 24 mm
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • Hmotnost: 300 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
23010.0280
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Hmotnost: 430 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
32 mm
e [mm]:
50 mm
h [mm]:
40 mm
k [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
23010.0320 1)
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 32 mm
  • a: 31,5 mm
  • e: 50 mm
  • h: 40 mm
  • k: 20 mm
  • Hmotnost: 580 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
23010.0360
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Hmotnost: 800 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
42 mm
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
23010.0420
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 42 mm
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • Hmotnost: 1250 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
23010.0480
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • Hmotnost: 1900 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, čistá
Velikost T-drážky [mm]:
54 mm
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
Objednací číslo:
23010.0540
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Velikost T-drážky: 54 mm
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • Hmotnost: 3141 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Nerez 1.4301
Velikost T-drážky [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23010.0720
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Nerez
  • Velikost T-drážky: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Nerez 1.4301
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23010.0730
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Nerez
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Nerez 1.4301
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23010.0740
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Nerez
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Hmotnost: 27 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Nerez 1.4301
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23010.0750
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Nerez
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 46 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Nerez 1.4301
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Objednací číslo:
23010.0760 1)
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Nerez
  • Velikost T-drážky: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Nerez 1.4301
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
23010.0780
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Nerez
  • Velikost T-drážky: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Hmotnost: 95 g
show article view
Matice pro T-drážku

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, čistá
  • Nerez 1.4301
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23010. Matice pro T-drážku – DIN 508, rohling
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.