Výškové adaptéry pro kompaktní upínač

EH 23690.

Výškový adaptér pro kompaktní upínač dovoluje zvětšit rozsah upínání a vyznačuje se těmito vlastnostmi:

  • Plynulé zvětšení rozsahu upínání
  • T-drážka ve výškovém adaptéru umožňuje přesné nastavení polohy kompaktního upínače jeho posunutím v zadaném rozmezí
  • Možnost libovolné změny výšky

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
23690.0112
CAD
Dokumenty
Výškové adaptéry
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • Hmotnost: 874 g
show article view
Výškové adaptéry
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
213 mm
h [mm]:
35 mm
Objednací číslo:
23690.0116
CAD
Dokumenty
Výškové adaptéry
  • d1: M16
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • h: 35 mm
  • b1: 55 mm
  • b2 H12: 18 mm
  • Hmotnost: 3000 g
show article view
Výškové adaptéry

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, černý povrch
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23690. Výškové adaptéry – pro kompaktní upínač
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Kompaktní upínače
Kategorie:
Popis produktu
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.