23410.0051 - Upínače excentrické

Upínače excentrické svým širokým rozsahem nastavení a vysokou upínací silou umožňují rychlé a bezpečné upnutí a uvolnění. Excentrický tvar těla dovolí plynulý radiální upínací účinek v každé upínací poloze a navíc je samosvorný. Odstranění podložky může změnit jeho nasazení také jako na pohyblivý doraz.

Tento výrobek 23410.0051 - Upínače excentrické / s upínací pákou () je variantou skupiny výrobků Upínače excentrické (EH 23410.)

Materiál
Provedení
obrázek
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
s upínací pákou
obrázek:
1
Objednací číslo:
23410.0051
Dokumenty
Upínače excentrické
  • s upínací pákou – obrázek 1, Nerez
  • Hmotnost: 317 g
Upínače excentrické

Materiál

Rukojeť

  • Nerez 1.4305, matná

Základní těleso

  • Nerez 1.4305, niklovaná

Šroub

  • Nerez 1.4021, zušlechtěná, niklovaná

Kulové držadlo

  • Duroplast PF 31, černý, DIN 319

Poznámky

Levé provedení dle poptávky.

Montáž

Upevnit pomocí závitového čepu M10 (SW 6). Pozor na utahovací moment max. 40 Nm.

Obsluha

Závitový čep a podložka jsou nastavitelné. Po našroubování se dá upínač excentrický lehce pootočit do požadované polohy. U obj. č. 23410.0050 / .0051 může být upínací páka polohovaná pomocí ozubení.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23410.0051
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.