Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků
Provedení:
s vnitřním závitem
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d1: M5
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- t1: 13 mm
- t2 min. v upínací poloze: 3 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 60 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
- l: 63 mm
- d1: M6
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- t1: 13 mm
- t2 min. v upínací poloze: 3 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 58 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
- l: 82 mm
- d1: M8
- d3: 20 mm
- d5: 22,5 mm
- h2 max.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- t1: 15 mm
- t2 min. v upínací poloze: 3,7 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 118 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, nastavitelný
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- s vnitřním závitem, nastavitelný – obrázek 2, Ocel
- l: 63 mm
- d1: M5
- d3: 16 mm
- d4: 19 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Rozsah nastavení h3 min.: 1,5 mm
- t1: 13 mm
- t2 min. v upínací poloze: 3 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 66 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, nastavitelný
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- s vnitřním závitem, nastavitelný – obrázek 2, Ocel
- l: 63 mm
- d1: M6
- d3: 16 mm
- d4: 19 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Rozsah nastavení h3 min.: 1,5 mm
- t1: 13 mm
- t2 min. v upínací poloze: 3 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 65 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, nastavitelný
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- s vnitřním závitem, nastavitelný – obrázek 2, Ocel
- l: 82 mm
- d1: M8
- d3: 20 mm
- d4: 25 mm
- h2 max.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Rozsah nastavení h3 min.: 2,5 mm
- t1: 15 mm
- t2 min. v upínací poloze: 3,7 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 131 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
- s vnitřním závitem – obrázek 1, Nerez
- l: 63 mm
- d1: M5
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- t1: 13 mm
- t2 min. v upínací poloze: 3 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 60 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
- s vnitřním závitem – obrázek 1, Nerez
- l: 63 mm
- d1: M6
- d3: 16 mm
- d5: 18,5 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- t1: 13 mm
- t2 min. v upínací poloze: 3 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 58 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
- s vnitřním závitem – obrázek 1, Nerez
- l: 82 mm
- d1: M8
- d3: 20 mm
- d5: 22,5 mm
- h2 max.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- t1: 15 mm
- t2 min. v upínací poloze: 3,7 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 118 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, nastavitelný
- s vnitřním závitem, nastavitelný – obrázek 2, Nerez
- l: 63 mm
- d1: M5
- d3: 16 mm
- d4: 19 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Rozsah nastavení h3 min.: 1,5 mm
- t1: 13 mm
- t2 min. v upínací poloze: 3 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 66 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, nastavitelný
- s vnitřním závitem, nastavitelný – obrázek 2, Nerez
- l: 63 mm
- d1: M6
- d3: 16 mm
- d4: 19 mm
- h2 max.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Rozsah nastavení h3 min.: 1,5 mm
- t1: 13 mm
- t2 min. v upínací poloze: 3 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 0,75 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 65 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, nastavitelný
- s vnitřním závitem, nastavitelný – obrázek 2, Nerez
- l: 82 mm
- d1: M8
- d3: 20 mm
- d4: 25 mm
- h2 max.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Rozsah nastavení h3 min.: 2,5 mm
- t1: 15 mm
- t2 min. v upínací poloze: 3,7 mm
- Zdvih s v poloze páky 90°: 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 131 g
show article view
Materiál
Podložka
- Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny
- Termoplast POM, zesílený skelnými vlákny
Páka
- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005
Závitová část
- Ocel, zinkovaná
- Nerez 1.4305
Vnitřní díly
- Ocel, zinkovaná
- Nerez 1.4305
Stavěcí matice
- Ocel, zinkovaná
- Nerez 1.4305
Datový list EH 23390. Rychloupínače s excentrem – s vnitřním závitem
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).