Páky excentrické s osovým čepem

EH 23390.

Páky excentrické mají rozsah excentrického upnutí 160°.

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Provedení
b1 [mm]
d H11 f8 [mm]
l ~ [mm]
Zdvih excentru s [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Ocel
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Zdvih excentru s [mm]:
3,87 mm
Objednací číslo:
23390.0408
CAD
Dokumenty
Páky excentrické
  • Ocel
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Zdvih excentru s: 3,87 mm
  • Celkový zdvih r2-h3: 9,07 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Hmotnost: 92 g
show article view
Páky excentrické
Provedení:
Ocel
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Zdvih excentru s [mm]:
4,85 mm
Objednací číslo:
23390.0410
CAD
Dokumenty
Páky excentrické
  • Ocel
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Zdvih excentru s: 4,85 mm
  • Celkový zdvih r2-h3: 11,45 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Hmotnost: 179 g
show article view
Páky excentrické
Provedení:
Ocel
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Zdvih excentru s [mm]:
6,29 mm
Objednací číslo:
23390.0412
CAD
Dokumenty
Páky excentrické
  • Ocel
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Zdvih excentru s: 6,29 mm
  • Celkový zdvih r2-h3: 16,29 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Hmotnost: 286 g
show article view
Páky excentrické
Provedení:
Nerez
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Zdvih excentru s [mm]:
3,87 mm
Objednací číslo:
23390.0508
CAD
Dokumenty
Páky excentrické
  • Nerez
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Zdvih excentru s: 3,87 mm
  • Celkový zdvih r2-h3: 9,07 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Hmotnost: 94 g
show article view
Páky excentrické
Provedení:
Nerez
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Zdvih excentru s [mm]:
4,85 mm
Objednací číslo:
23390.0510
CAD
Dokumenty
Páky excentrické
  • Nerez
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Zdvih excentru s: 4,85 mm
  • Celkový zdvih r2-h3: 11,45 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Hmotnost: 179 g
show article view
Páky excentrické
Provedení:
Nerez
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Zdvih excentru s [mm]:
6,29 mm
Objednací číslo:
23390.0512
CAD
Dokumenty
Páky excentrické
  • Nerez
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Zdvih excentru s: 6,29 mm
  • Celkový zdvih r2-h3: 16,29 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Hmotnost: 290 g
show article view
Páky excentrické

Materiál

Osový čep

  • Nerez 1.4021, zušlechtěná

Excentrická část

  • Ocel 52-3, zinkovaná
  • Nerez 1.4301

Pojistný kroužek

  • Nerez 1.4310

Plastová krytka

  • PVC, červená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23390. Páky excentrické – s osovým čepem
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.