Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Upínací síla max. [kN]:
0,9 kN
Další detaily
Mosaz
d1 : M4
h1 : 2,8 mm
h2 : 9,6 mm
s: 0,75 mm
A: 3,8 mm
SW SW1 : 7,93 mm
SW SW2 : 3 mm
Upínací síla max.: 0,9 kN
Utahovací moment max.: 2,5 Nm
Hmotnost: 3,5 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
3,4 kN
Další detaily
Mosaz
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Upínací síla max.: 3,4 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Hmotnost: 11 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
3,6 kN
Další detaily
Mosaz
d1 : M8
h1 : 4,8 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Upínací síla max.: 3,6 kN
Utahovací moment max.: 18 Nm
Hmotnost: 20 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
7 kN
Další detaily
Mosaz
d1 : M10
h1 : 6,3 mm
h2 : 19 mm
s: 1,3 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 7 mm
Upínací síla max.: 7 kN
Utahovací moment max.: 26 Nm
Hmotnost: 27 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
9 kN
Další detaily
Mosaz
d1 : M12
h1 : 9,5 mm
h2 : 22,8 mm
s: 2 mm
A: 12,7 mm
SW SW1 : 25,4 mm
SW SW2 : 8 mm
Upínací síla max.: 9 kN
Utahovací moment max.: 75 Nm
Hmotnost: 54 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
12 kN
Další detaily
Mosaz
d1 : M16
h1 : 12,7 mm
h2 : 28,5 mm
s: 2,5 mm
A: 15 mm
SW SW1 : 30,13 mm
SW SW2 : 12 mm
Upínací síla max.: 12 kN
Utahovací moment max.: 120 Nm
Hmotnost: 108 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
3,4 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Upínací síla max.: 3,4 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Hmotnost: 10 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
3,6 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M8
h1 : 6,4 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Upínací síla max.: 3,6 kN
Utahovací moment max.: 18 Nm
Hmotnost: 22 g
show article view
Materiál
Excentrický šroub
Základní těleso
Poznámky
Hlava excentrického šroubu může mírně vyčnívat z těla (h1 ).
Datový list EH 23270. Excentrické upínky
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.